VBK-10 1xIL-1x4P
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1314588
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1610942
- Verbindungskabel 1x4-PIN / 1x4-PIN für max. eine Magnetspannplatte
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 10 m
Technische Details
| Délka kabelu [m] | 10.0 |
|---|
Rozsah dodávky
Připojovací kabel, návod k obsluze