MFA-D2-0.5-1.0-ORG 85
Vinger
ID 304113
Doigt MFA-ORG, Compatible avec: ORG 85
- Matière des doigts ébauches: Aluminium
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
- Diamètre de tore min.: 0.5 mm
- Diamètre de tore max.: 1 mm
Technické údaje
| Pièces par référence | 1.0 |
|---|---|
| Matière | Aluminium |