arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø8 Ø5 PK 類似のイラスト

GZB-S Ø8 Ø5 PK

中間スリーブ、周辺機器冷却

ID 206277

product.stock.stockLevelStatus.inStock
GZB-S Ø8 Ø5 PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
  • 周辺機器の冷却
  • クランプ径: 5 mm
  • 外径 (O.D.): 8 mm
  • 長さ: 37 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 8 PK
Spanndurchmesser D1 5 mm
Außendurchmesser D2 8 mm
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 37 mm / 1.5"
Auskraglänge L1 [mm] 37.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich