SG5A-F 125-44.5-33
5 軸ジョー
Ident.-Nr. 1374779
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 5 軸ジョー、固定
- 適合タイプ: KSC3-K 125
- 寸法: 125,4 x 44,5 x 33 mm
- 重量: 0.9 kg
Technische Details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 44.5 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.9 |