arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HKI 1A 類似のイラスト

HKI 1A

グリッパーパッド

ID 324161

グリッパーパッド HKI, サイズ: 1

  • 長さ: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • サポートプレートの材料 : アルミニウム
長さ [mm] 300.0
幅 [mm] 150.0
厚さ [mm] 6.3
エラストマー NBR ペルブナン
エラストマーの硬度 [Shore] 60.0
硬度の許容範囲 +/- [Shore] 5.0
サポートプレート利用可能 あり
サポートプレートの材料 アルミニウム
最低周囲温度 [°C] -30.0
最高周囲温度 [°C] 100.0