UZB-S 200
汎用中間ジョー
ID 5518275
汎用中間ジョー用スライド UZB, サイズ: 200
- グリッド寸法: 7 mm
技術的詳細
グリッド寸法 [mm] | 7 |
---|---|
重量 [g] | 520 |
最大許容ローディングトルク [Nm] | 450 |
最大許容荷重 Fx [N] | 2600 |
スライダー付きバージョン | あり |
UZB-S 汎用中間ジョーのスライダーは、個別部品としてサイズ 80 からご用意しています。小さいサイズでは、スライダーを取り外すことはできません。
最大荷重
荷重線図
最大荷重
フィンガー長 (l) と力 (Fx) から導かれる最大許容モーメント (M=Fx*l) と、このアプリケーションでの加速度/トルクによって発生する荷重が基準値を超えないようにする必要があります。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
荷重線図
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲