arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELG 120-XXX-2-ASY 類似のイラスト

ELG 120-XXX-2-ASY

特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー
特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー ELG, サイズ: 120, 電動, 把持力保持機構つき: S

  • 最小ストローク/ジョー: 100 mm
  • ジョーごとの最大フォース: 400 mm
  • 把持力: 12000 N
  • 最高周囲温度: 55 °C
フィンガーバージョン 長型
同期 非同期
最小ストローク/ジョー [mm] 100.0
ジョーごとの最大フォース [mm] 400.0
把持力 [N] 12000.0
最小把持力の維持*** [%] 80
重量* [kg] 56.5
1mm のストロークごとの付加質量** [kg] 0.09
閉時間 [s] 0.98
開時間 [s] 0.98
最大許容速度 (位置決め) [mm/s] 170.0
最大許容速度 (把持) [mm/s] 10.0
推奨ワーク重量 [kg] 60.0
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] 0.1
最大許容フィンガー長 [mm] 800.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 35.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 20
保護等級IP(ベローズ付き) 44
静止時トルク(軸径8/9 mm) [Nm] 1.79
静止時トルク(軸径11/14 mm) [Nm] 2.19
静止時トルク(軸径19 mm) [Nm] 2.69
静止時トルク(軸径22 mm) [Nm] 3.15
静止時トルク(軸径24 mm) [Nm] 3.58
最大駆動速度(軸径8/9 mm) [1/min] 5600.0
最大駆動速度(軸径11/14 mm) [1/min] 4600.0
最大駆動速度(軸径19 mm) [1/min] 3800.0
最大駆動速度(軸径22 mm) [1/min] 3200.0
最大駆動速度(軸径24 mm) [1/min] 2800.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 450.0
トルク My 最大 [Nm] 1400.0
モーメント Mz最大 [Nm] 750.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 7500.0
すべての組み合わせオプションの補足的な技術データは、個々の構成に続いてPDFデータシートに記載されています。
* ジョーストローク100mmのベーシックモデル(追加機能なし)について
** ベーシックモデル(追加機能なし)について
*** ブレーキ付きモーター使用時、および位置クランプ機能使用時について

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
モーターのトルク停止時に距離 P で各ジョーにかかったときの個別の力の算術合計です (図を参照)。

停止トルク
規定の把持力を得るために必要なモータの静止トルク(モータ軸径別)。このトルクを超えないようにしてください。非同期式の場合、必要な静止トルクは半分になります。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

把持力の維持
電気的保持ブレーキ(モーターブレーキ付きモーターの使用、および/またはポジションクランプオプションの利用)による緊急停止状況や電圧降下が発生した場合でも、当初加えられた把持力の少なくとも80%の把持力を安全に維持します。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作を行った後のベースジョーの実際の位置のずれとして定義。

閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-elg 直接アクセスすることができます。

作動方式
スピンドルドライブ

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
アルミニウム

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

保証
12 カ月

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。