arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG 75-XXX-1-ASY Illustrazione simile

ELG 75-XXX-1-ASY

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile ELG, Dimensioni: 75, elettrico, con mantenimento della forza di presa: KP (serraggio posizione), versione asincrona

  • Corsa min. per ganascia: 100 mm
  • Corsa max. per ganascia: 400 mm
  • Forza di presa: 7500 N
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
  • Creazione di una pinza personalizzata nel configuratore ELG e download dei dati CAD
Versione griffe corta
Sincronizzazione Asincrona
Corsa min. per ganascia [mm] 100.0
Corsa max. per ganascia [mm] 400.0
Forza di presa [N] 7500.0
Min mantenimento della forza di presa*** [%] 80
Peso* [kg] 24.5
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.06
Tempo di chiusura [s] 0.91
Tempo di apertura [s] 0.91
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 180.0
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 10.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 37.5
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] 0.1
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 240.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 28.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 20
Grado di protezione IP con soffietto 44
Coppia di arresto (diametro albero 8/9 mm) [Nm] 1.4
Coppia di arresto (diametro albero 11/14 mm) [Nm] 1.7
Coppia di arresto (diametro albero 19 mm) [Nm] 2.1
Coppia di arresto (diametro albero 22 mm) [Nm] 2.3
Coppia di arresto (diametro albero 24 mm) [Nm] 2.8
Coppia di arresto (diametro albero 28 mm) [Nm] 2.3
Massima velocità di azionamento (diametro albero 8/9 mm) [1/min] 4800.0
Massima velocità di azionamento (diametro albero 11/14 mm) [1/min] 4000.0
Max. velocità di azionamento (diametro albero 19 mm) [1/min] 3200.0
Max. velocità di azionamento (diametro albero 22 mm) [1/min] 2700.0
Max. velocità di azionamento (diametro albero 24 mm) [1/min] 2400.0
Coppia Mx max [Nm] 210.0
Coppia My max. [Nm] 350.0
Coppia Mz max [Nm] 330.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 3000.0
I dati tecnici supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
*** riferimento all'utilizzo di motori con freno motore e/o quando si utilizza l'opzione serraggio in posizione

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
モーターのトルク停止時に距離 P で各ジョーにかかったときの個別の力の算術合計です (図を参照)。

停止トルク
規定の把持力を得るために必要なモータの静止トルク(モータ軸径別)。このトルクを超えないようにしてください。非同期式の場合、必要な静止トルクは半分になります。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

把持力の維持
電気的保持ブレーキ(モーターブレーキ付きモーターの使用、および/またはポジションクランプオプションの利用)による緊急停止状況や電圧降下が発生した場合でも、当初加えられた把持力の少なくとも80%の把持力を安全に維持します。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作を行った後のベースジョーの実際の位置のずれとして定義。

閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-elg 直接アクセスすることができます。

作動方式
スピンドルドライブ

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
アルミニウム

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

保証
12 カ月

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。