KGG 220
Garra para pequenos componentes
N.º de identificação 340312
Garra para pequenos componentes KGG, Tamanho: 220, pneumático
- Curso por castanha: 45 mm
- Força de fechamento: 390 N
- Força de abertura: 515 N
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Força de fechamento [N] | 390.0 |
| Força de abertura [N] | 515.0 |
| Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] | 450.0 |
| Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] | 566.0 |
| Peso [kg] | 2.0 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 1.95 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 98.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.25 |
| Tempo de abertura [s] | 0.25 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 130.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 1.0 |
| Classe de proteção IP | 30 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.05 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 7 |
| Classe de sala limpa: ISO 14644-1 | 2015 |
| Comprimento X [mm] | 220.0 |
| Largura Y [mm] | 52.0 |
| Altura Z [mm] | 68.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 10.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 40.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 24.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 1400.0 |
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
Força de preensão O.D.
抓取力,内撑抓取
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
Força de preensão O.D.
- Eixo X:
- P 点 - 手指长度
- Eixo Y:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- Eixo X:
- P 点 - 手指长度
- Eixo Y:
- 抓取力
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
直接传动基爪,采用齿条和小齿轮原理同步
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可以配备 SDV-P 压力保持阀