arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LEG 400-2-15-2-10X3-B 類似のイラスト

LEG 400-2-15-2-10X3-B

ロングストロークグリッパー

ID 308041

ロングストロークグリッパー LEG, サイズ: 400, 電動, 非同期バージョン

  • 片側ストローク: 101 mm
  • 最小把持力: 300 N
  • 最大把持力: 1500 N
  • 最高周囲温度: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 101.0
Forza di presa minima [N] 300.0
Forza di presa massima [N] 1500.0
Tempo di chiusura [s] 0.55
Tempo di apertura [s] 0.55
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 276.0
Velocità max. consentita (presa) [mm/s] 10.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 7.5
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 600.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 10.0
Coppia motore richiesta [Nm] 0.75
Regime max. di trasmissione [1/min] 4000.0
Peso [kg] 5.4
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 20
Emissione acustica [dB(A)] < 70
Lunghezza X [mm] 400.0
Larghezza Y [mm] 112.0
Altezza Z [mm] 107.5
Coppia Mx max [Nm] 75.0
Coppia My max. [Nm] 242.0
Coppia Mz max [Nm] 149.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 1170.0
Nella variante base, i motori non sono inclusi nel prezzo di acquisto. Richiedere dettagli sull'integrazione del vostro tipo di motore.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
Si misura a partire dalla superficie di avvitamento delle ganasce base in direzione dell'asse principale. La mancata osservanza della massima lunghezza consentita delle griffe provoca una maggiore usura.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Coppie motore
È possibile applicare in modo permanente la coppia motore richiesta per ottenere la forza di presa massima.

Principio di funzionamento
Azionamento mandrino

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Confezione inclusa con boccole di centraggio, spine di centraggio, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione.
Per l'esercizio della pinza occorre, a seconda della variante, un set di montaggio del motore, un servomotore e relativo controller. Questi componenti non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati a parte.