arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LEG 760-2-15-2-10X3-B 類似のイラスト

LEG 760-2-15-2-10X3-B

ロングストロークグリッパー

ID 308061

ロングストロークグリッパー LEG, サイズ: 760, 電動, 非同期バージョン

  • 片側ストローク: 281 mm
  • 最小把持力: 300 N
  • 最大把持力: 1500 N
  • 最高周囲温度: 55 °C
片側ストローク [mm] 281.0
最小把持力 [N] 300.0
最大把持力 [N] 1500.0
閉時間 [s] 1.2
開時間 [s] 1.2
最大許容速度 (位置決め) [mm/s] 276.0
最大許容速度 (把持) [mm/s] 10.0
推奨ワーク重量 [kg] 7.5
繰り返し精度 [mm] 0.05
最大許容フィンガー長 [mm] 600.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 10.0
要求モータートルク [Nm] 0.75
最大駆動速度 [1/min] 4000.0
重量 [kg] 7.9
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 20
騒音発生 [dB(A)] < 70
長さ X [mm] 760.0
幅 Y [mm] 112.0
高さ Z [mm] 107.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 75.0
トルク My 最大 [Nm] 242.0
モーメント Mz最大 [Nm] 149.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1170.0
基本仕様の価格にはモーターは含まれていません。お使いのモーターとの適合性の詳細についてはお問い合わせください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
ベースジョーのネジ面から主軸の方向に測定。最大許容フィンガー長が守られれていないと、異常摩耗の原因になります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。

モータートルク
必要なモータートルクが、最大把持力を達成するために常時連続して加えられることがあります。

作動方式
スピンドルドライブ

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

保証
24 カ月

納品内容
芯出しスリーブと芯出しピン、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付きを含むパック。
タイプに応じて、グリッパー操作にモーターアドオンキット、サーボモーターおよび適切なコントローラーが必要です。これらは納品内容に含まれません。別途ご注文ください。