arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PGN-plus 80-2-AS 類似のイラスト

PGN-plus 80-2-AS

汎用グリッパー

ID 371451

Pince universelle PGN-plus, Taille: 80, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Course par mors : 4 mm
  • Force à la fermeture: 1180 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par mors  [mm] 4.0
Force à la fermeture [N] 1180.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 1370.0
Force du ressort min. [N] 320.0
Poids [kg] 0.6
Poids de pièce recommandé [kg] 4.3
Volume du cylindre par course double [cm³] 36.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression de purge d'air min. [bar] 0.5
Pression de purge d'air max. [bar] 1.0
Temps de fermeture [s] 0.03
Temps d'ouverture [s] 0.05
Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] 0.1
Longueur de doigt max. admissible [mm] 100.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.6
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.01
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Longueur X [mm] 96.0
Largeur Y [mm] 42.0
Hauteur Z [mm] 67.0
Moment Mx max. [Nm] 60.0
Moment My max. [Nm] 95.0
Moment Mz max. [Nm] 55.0
Force axiale max. Fz max. [N] 1500.0
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5

作動方式
表面動力伝達のウェッジギア

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
36 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。