arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PHL 25-030 類似のイラスト

PHL 25-030

ロングストロークグリッパー

ID 1462512

ロングストロークグリッパー PHL, サイズ: 25, 空圧式, プロファイルレールガイド

  • 片側ストローク: 30 mm
  • 閉力: 500 N
  • 開力: 500 N
  • 最高周囲温度: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 30.0
Schließkraft [N] 500.0
Öffnungskraft [N] 500.0
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 508.0
Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 508.0
Eigenmasse [kg] 1.64
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.5
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 77.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.11
Öffnungszeit [s] 0.11
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 200.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 1.0
Schutzart IP 41
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Moment Mx max. [Nm] 25.0
Moment My max. [Nm] 120.0
Moment Mz max. [Nm] 27.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ガイド
プロファイルレールガイド

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。