APS-Z80-K
アナログポジションセンサー
ID 302072
アナログポジションセンサー APS-Z80
- ケーブル長: 3 m
- センサーケーブル KA: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 誘導型 |
|---|---|
| スイッチングポイントの数 | アナログ |
| 電圧出力 | あり |
| 最小出力電圧 [V] | 0.5 |
| 最大出力電圧 [V] | 9.5 |
| 直線性 * [%] | ± 5 |
| 最大最終値の繰り返し精度 R | ±3% |
| 限界周波数 [Hz] | 1000.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | なし |
| 最大測定速度 [m/s] | 20.0 |
| 応答時間/種類切り換え時間 [ms] | 0.5 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 最小作動電圧 [V] | 15.0 |
| 最大電圧 [V] | 30.0 |
| 最大リップル (Ue の %) | ±15% |
| 電圧タイプ | DC |
| 定格電流 [mA] | 8.0 |
| 最小負荷抵抗 RL [kΩ] | 2.0 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | スチール、耐食 |
| 作動面の材質 | PBT |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | オープンより線 |
| ケーブル長 [m] | 3.0 |
| ケーブル直径 [mm] | 3.1 |
| ケーブルシース材質 | PUR |
| IP 保護等級 | 67 |
| 保護等級 | 2 |
| CE | あり |
規定の出力電圧は 0.5~9.5 V の範囲です。グリッパーとそのサイズにより、電圧は多少上下することがあります。
*この直線性の値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。PGN-plus-P の値は逸脱する可能性があります。詳細については、グリッパーの取扱説明書を参照してください。
*この直線性の値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。PGN-plus-P の値は逸脱する可能性があります。詳細については、グリッパーの取扱説明書を参照してください。