OAS-V10-A
光学式距離センサー
ID 308867
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
評価電子機器 OAS, サイズ: V10-A
- ケーブル長: 200 cm
- 最大電流: 180 mA
技術的詳細
| 電圧タイプ | DC |
|---|---|
| 最小電圧 [V] | 15.0 |
| 最大電圧 [V] | 30.0 |
| 定格電流 [mA] | 45.0 |
| 最大電流 [mA] | 180.0 |
| 最小出力電圧 [V] | 0.0 |
| 最大出力電圧 [V] | 10.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 65 |
| ケーブル長 [cm] | 200.0 |
| 重量 [g] | 60.0 |
OAS システムを使用するときは、各グリッパーに OAS センサーと OAS 評価ユニット (アナログ出力かデジタル出力化の選択が可能) が必要です。各グリッパーの項に適切なセンサーが記載されています。