LOG 20.0-M14x1.5-M5
内径把持グリッパー
ID 398920
内径把持グリッパー LOG, サイズ: 20, 空圧式, 取付けネジ: M14 x 1.5, エア接続ネジ: M5
- 最高周囲温度: 80 °C
技術的詳細
| 取付けネジ穴 A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| 圧縮空気接続ネジ B | M5 |
| 最小ワーク径 [mm] | 20.0 |
| 最大ワーク径 [mm] | 20.3 |
| Ø Dmin の場合の開力 [N] | 107.2 |
| Ø Dmax の場合の開力 [N] | 27.3 |
| 重量 [kg] | 0.008 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 0.55 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 2.35 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.05 |
| 開時間 [s] | 0.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | -40.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| ハウジングの材質 | PA 12 |
| IP 保護等級 | 27 |
| D 径 [mm] | 19.8 |
| 許容差 Y | ± 0,2 |
| 高さ Z [mm] | 29.0 |
| 同心度 Ø V [mm] | 0.3 |
| 垂直度 W [°] | ± 0.5 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 1.5 |
| トルク My 最大 [Nm] | 1.5 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 0.0 |
| 力 Fx max. [N] | 150.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 150.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 150.0 |
把持力は作動圧力により直接設定されます。公称作動圧力より低い圧力では全ストロークを移動することができません。
サイズの刻みはそれぞれ 1 mm 単位です。固定用ネジ山 A はサイズとは無関係であることにご注意ください。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
他のサイズについての情報はオンラインでお知らせしています。
サイズの刻みはそれぞれ 1 mm 単位です。固定用ネジ山 A はサイズとは無関係であることにご注意ください。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
他のサイズについての情報はオンラインでお知らせしています。
Dimensions and maximum loads
Gripping force I.D. gripping
Creep properties
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values and may appear simultaneously.
Gripping force I.D. gripping
- X-axis:
- Clamping diameter
- Y-axis:
- Gripping force
Creep properties
- Y-axis:
- Clamping diameter
Operating principle
Membrane
Housing material
PA 12
Base jaw material
PA 12
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Scope of delivery
Assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
not possible