arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LOG 60.0-M16x1-M5 類似のイラスト

LOG 60.0-M16x1-M5

内径把持グリッパー

ID 398960

内径把持グリッパー LOG, サイズ: 60, 空圧式, 取付けネジ: M16x1, エア接続ネジ: M5

  • 最高周囲温度: 80 °C
取付けネジ穴 A M16x1
圧縮空気接続ネジ B M5
最小ワーク径 [mm] 60.0
最大ワーク径 [mm] 66.13
Ø Dmin の場合の開力  [N] 596.7
Ø Dmax の場合の開力  [N] 190.5
重量 [kg] 0.108
推奨ワーク重量 [kg] 3.04
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 28.82
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.14
開時間 [s] 0.14
最低周囲温度 [°C] -40.0
最高周囲温度 [°C] 80.0
ハウジングの材質 PA 12
IP 保護等級 27
D 径 [mm] 59.4
許容差 Y ± 0,4
高さ Z [mm] 70.5
同心度 Ø V [mm] 0.5
垂直度 W [°] ± 1
モーメント Mx 最大 [Nm] 2.0
トルク My 最大 [Nm] 2.0
モーメント Mz最大 [Nm] 0.0
力 Fx max. [N] 200.0
力 Fy 最大 [N] 200.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 200.0
把持力は作動圧力により直接設定されます。公称作動圧力より低い圧力では全ストロークを移動することができません。
サイズの刻みはそれぞれ 1 mm 単位です。固定用ネジ山 A はサイズとは無関係であることにご注意ください。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
他のサイズについての情報はオンラインでお知らせしています。

作動方式
メンブレン

ハウジングの材質
PA 12

ベースジョーの材質
PA 12

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

納品内容
組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
利用不可