LOG 80.0-M20x1.5-G1/8
内径把持グリッパー
ID 398980
内径把持グリッパー LOG, サイズ: 80, 空圧式, 取付けネジ: M20x1.5, エア接続ネジ: G1/8"
- 最高周囲温度: 80 °C
技術的詳細
| 取付けネジ穴 A | M20x1.5 |
|---|---|
| 圧縮空気接続ネジ B | G1/8" |
| 最小ワーク径 [mm] | 80.0 |
| 最大ワーク径 [mm] | 88.7 |
| Ø Dmin の場合の開力 [N] | 972.7 |
| Ø Dmax の場合の開力 [N] | 433.3 |
| 重量 [kg] | 0.238 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 4.96 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 65.34 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.22 |
| 開時間 [s] | 0.22 |
| 最低周囲温度 [°C] | -40.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| ハウジングの材質 | PA 12 |
| IP 保護等級 | 27 |
| D 径 [mm] | 79.2 |
| 許容差 Y | ± 0,5 |
| 高さ Z [mm] | 94.0 |
| 同心度 Ø V [mm] | 0.6 |
| 垂直度 W [°] | ± 1 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 2.5 |
| トルク My 最大 [Nm] | 2.5 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 0.0 |
| 力 Fx max. [N] | 250.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 250.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 250.0 |
把持力は作動圧力により直接設定されます。公称作動圧力より低い圧力では全ストロークを移動することができません。
サイズの刻みはそれぞれ 1 mm 単位です。固定用ネジ山 A はサイズとは無関係であることにご注意ください。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
他のサイズについての情報はオンラインでお知らせしています。
サイズの刻みはそれぞれ 1 mm 単位です。固定用ネジ山 A はサイズとは無関係であることにご注意ください。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
他のサイズについての情報はオンラインでお知らせしています。
寸法と最大荷重
把持力、内径把持
クリープ特性
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります
把持力、内径把持
- X 軸:
- クランプ径
- Y 軸:
- 把持力
クリープ特性
- Y 軸:
- クランプ径
作動方式
メンブレン
ハウジングの材質
PA 12
ベースジョーの材質
PA 12
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
納品内容
組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
利用不可