LMG 64-A
食品用グリッパー
ID 372007
食品用グリッパー LMG, サイズ: 64, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS, モニター機能内蔵
- 開度: 90 °
- 閉じトルク: 31.5 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| モニター機能内蔵 | あり |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 90.0 |
| ジョー片側最大閉角度 [°] | 2.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 31.5 |
| スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 5.1 |
| 重量 [kg] | 3.3 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 2.2 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 57.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.4 |
| 開時間 [s] | 0.5 |
| 開閉時間(スプリング搭載時) [s] | 0.6 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 80.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.26 |
| IP 保護等級 | 69K |
| 最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 13.5 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 1.3 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 280.0 |
最大荷重
最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
作動方式
歯車駆動方式クランクシステム
ハウジングの材質
磨き上げステンレス鋼
ベースジョーの材質
磨き上げステンレス鋼
保証
24 カ月
納品内容
直接接続用 O リング、芯出しスリーブ、インターフェースグリッパー/アダプテーション用フラットシール、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
把持力の維持
内蔵スプリング経由