PWG 90-B
支点開閉型グリッパー
ID 302633
この製品はレガシー製品です。
代替製品:
支点開閉型グリッパー PWG, サイズ: 90, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS, ジョーのタイプ
- 開度: 20 °
- 閉じトルク: 35.69 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 2549.0 |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 20.0 |
| ジョー片側最大閉角度 [°] | 4.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 35.69 |
| スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 9.0 |
| 重量 [kg] | 1.06 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 3.3 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 35.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.03 |
| 開時間 [s] | 0.06 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 80.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.5 |
| IP 保護等級 | 20 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.05 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 15.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 20.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 300.0 |
最大荷重
最大許容フィンガー突起
閉トルク曲線**
最大許容フィンガー突起
最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
閉トルク曲線**
- X 軸:
- 開度
- Y 軸:
- 閉じトルク
**図は、すべての開度タイプで有効です。
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
強制ガイド、レバーギア機構
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
納品内容
近接スイッチ用ブラケット、制御カム、芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き