arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SCHUNK – ハノーバーメッセ

ハノーバーメッセ 2024

共に未来をデザインする:持続可能かつ効率的
ご来訪ありがとうございました。

共に未来を形作る:持続可能かつ効率的

責任と技術の進歩は、健全な労働環境における省資源かつ効率的なプロセスという形で両立できます。ハノーバーメッセ 2024では、この変革への道を開く自動化ソリューションを紹介します。

自動化は、健全、効率的、また責任ある業界を構築するための鍵となります。そのため、今年は「ヘルシーファクトリー」と「協業によるイノベーション」の 2 つの主要トピックに注力しています。その目的は、人と環境にとって健全であり、経済的にも問題のない生産プロセスを設計することです。革新的な自動化とデジタル化モジュールはここで中心的な役割を果たしており、SCHUNK は専門家ネットワークの拡大と奇譚のない交流文化を通じて、その集団的推進を目指しています」

「ヘルシーファクトリー」と「協業によるイノベーション」についての詳細は、こちらをご覧ください:

HERMES AWARD 2024」受賞- 2D 把持キット

SCHUNK のビジョンベース アプリケーションキット は、EGU などの用途別に選択されたグリッパー、カメラシステム、AI ソフトウェアを予めインストールした産業用 PC で構成されています。キット内のすべてのコンポーネントは相互に正確に一致しており、プロセスの信頼性があります。SCHUNK は、非位置決め対象物の自律ハンドリングにいち早く参入するためのインテリジェントキットを開発しました。使用するためにプログラミングや画像処理についての予備知識は必要ありません。 熟練労働者を反復作業から解放し、より健康的かつ魅力的な職場環境を実現します。これは技術賞の審査員も納得させるものでした。「HERMES AWARD」は、ハノーバーメッセで開催された展示会のオープニングセレモニーで授与されました。

SCHUNK – 2D 把持キット

シンプルな運転コンセプト - EGU と EGK

用途に関するイメージ – EGK

電動グリッパーシリーズ EGU そして EGK 個別のパラメータ設定とさまざまな把持モードにより、さまざまな生産環境において安全なハンドリングプロセスを実現します。これらは標準化された使いやすい機能コンセプトに基づいており、定期的なソフトウェア更新により将来への対応も行っています。その性能データによって幅広いアプリケーションに対応できるため、メカトロニクスのマシンコンセプトに理想的なパートナーです。

シナジー - 感覚的クランピングブロック

SCHUNK – TANDEM KSP-S3

SCHUNK は、自動マシンローディングの相乗効果と専門知識を通じて、ネットワーク化された機械に必要なすべての要素を幅広いポートフォリオで提供しています。特にIndustry 4.0 のために、既存の第3世代 TANDEM クランピングブロックは、機械室でのワークの自動クランププロセスを可能にする感覚的なバリエーションで補完されています。クランピングモジュールは、ジョー位置と作動圧力またはクランピング状態を統合的に監視するため、自動化に向けた完璧な基礎を提供します。IO-Link 経由の制御により、一般的なフィールドバスシステムに容易に統合可能です。

ネットワーキング- 感覚ツールホルダー iTENDO2

当社のインテリジェントなクランプ装置は、革新的なセンサーシステムとデータ伝送によって、リアルタイムで情報を提供し、プロセス信頼性を次のレベルに引き上げます。他の例としては、スマートツールホルダーがある。 iTENDO² . 工具から直接リアルタイムデータを提供し、早い段階で摩耗を検出します。加工工程の信頼性に加え、インテリジェントなツールホルダーは、工具の長寿命化と廃棄物の低減を実現します。「簡単な接続」と「簡単なモニター」により、SCHUNK は新たに 2 つの強化されたデジタル化ステージを提供します。拡張パッケージ iTENDO² easy connect は、機械と既存のプロセスモニタシステムとの簡単な接続を可能にします。iTENDO² easy monitor により、機械オペレータはプロセスモニタの導入がスムーズにできるようになります。

SCHUNK - イージーコネクト

SCHUNK - 業界に精通したパートナー

SCHUNK - ラウンドバッテリーセルの取り扱い

未来の産業用 Eモビリティ そして エレクトロニクス SCHUNK は高度な自動化ソリューションを設計しています。ハノーバーメッセでの見どころは、直径 46mm のバッテリーセルをフレキシブルにハンドリングする新しいRCGラウンドセルグリッパーです。グリッパーは必要に応じて拡張して複数の把持ユニットを形成し、ダイナミックリニアダイレクト軸と組み合わせることで、信頼性に優れた高速アプリケーションを実現します。

手を取り合って明日の成功へ

Timo Gessmann は、「協業とオープンな姿勢が、業界を持続的に発展させる画期的な革新につながると確信しています」と述べました。これが、当社がさまざまなレベルでパートナーとして協力し、ユーザー中心のオープンなアプローチを追求している理由です。SCHUNK は、AIコンピューティングの世界的な大手プロバイダーである NVIDIA といったプラットフォームを利用し、自社製品をシステムシミュレーション用のデジタルツインとして利用できるようにしています。人工知能(AI)「 Ipai」のイノベーション・エコシステムにおいて、SCHUNK はキーテクノロジーを用いた新たな実用的ソリューションに取り組んでいます。また、「Manufacturing X 」の取り組みの一環として、専門家が協力し、今後数年間で業界のデジタル化が大幅に加速を目指して、共有デジタルデータスペースの設計に貢献してゆく所存です。

人物イメージ - Timo Gessmann

今すぐ SCHUNK のニュースレターを購読して最新情報を入手してください!