生産効率を高めたい企業は、オートメーションに信頼をおいています。SPS 2024では、当社のソリューションによる企業の生産性向上と、その結果として得られる将来にむけた適合を紹介します。e-モビリティ、メカトロニクス、人工知能は、持続可能かつ効率的な生産に大きな可能性をもたらすものです。e-モビリティ用バッテリーグリッパーRCG、新しいEZU電動センターグリッパーおよびAI対応の2D把持キットなどの革新的な製品であり、効率的かつフレキシブルな把持ソリューションをご紹介します。
スキル不足とコスト高騰の時代には、自動化が成功のカギとなります。ツール把持およびワーク把持、把持、オートメーション技術のスペシャリストとして、当社は生産工程全体を個別に最適化するカスタマイズされたエンジニアリングソリューションも提供しています。マシンローディングでも、e-モビリティのような特殊用途でも、当社はお客様の生産において、より高い柔軟性、精度、信頼性をお約束します。オートメーションの未来を一緒に作っていきましょう!
お客様と直接交流できることを楽しみにしています!
自動車産業は、従来の内燃機関からe-モビリティへの移行という、大いなる変革に直面しています。SCHUNKはe-モビリティのパートナーとして、当社はバッテリー技術や電気駆動システムの生産、ハンドリング、組み立てに最適なコンセプトとソリューションを提供します。SCHUNKは、ヘアピン型ステーター、シャフト、ローターの革新的なハンドリング技術、そして最終組み立ての高度な手法により、電動ドライブの完全自動化に大きく貢献しています。これらの技術と手法は、e-モビリティへのスムーズな移行を可能にし、イノベーションのダイナミクスを積極的に促進しています。
ニュルンベルグメッセでの見どころは、バッテリーセルをフレキシブルにハンドリングするRCGラウンドセルグリッパーです。可動式フィンガーを備えた従来のパラレルグリッパーは、丸型セル・バッテリーを把持し、取り扱い、しっかりと位置決めしながら移動させ、より大きなセルにまとめるという課題に直面しています。
SCHUNKの丸型セルグリッパーRCGは、この課題に応えます!RCGは、機器への影響を最小限に抑えながら、精度を最大限に高めます。RCGは、丸型電池のピックアップ、配置、位置合わせ、位置決めといった、さまざまなソリューションに使用できます。
いつも標準的なコンポーネントに頼ることができるとは限りません。SCHUNKの技術は、この目的のために存在しているのです。単純な適応から、一から開発しなければならない複雑な個別クランプや自動化ソリューションまで、あらゆることが可能です。カスタマーサービス部門との個人的な会話に加え、当社のデジタル・ツールは個別の設定に対応します: easyJAW (チャックジョー) easyToolholder (ツールホルダー)、FGR(グリッパーフィンガー)、ELG、PLG、そしてリニアモジュールコンフィギュレーターがあります。当社の実績あるコンフィギュレーターは、数回クリックするだけで特別なソリューションを安価に提供します。
電動グリッパーは、位置決め、ストローク、力などの多数の調整オプションにより、最大限の柔軟性を提供します。将来の拡張が可能な設計により、新たなソフトウェア機能を随時統合可能であり、高い適応性を約束します。SCHUNKのグリッパーは、既存のロボットシステムや制御系統に簡単に組み込むことができるため、素早い試運転が可能です。大量生産から小ロットまで幅広い用途に対応し、効率アップに貢献します。また、圧縮空気を使用せずに作動するため、エネルギー効率と持続可能性に優れ、クリーンかつモバイル用途に最適です。
ビジョンベース アプリケーションキット SCHUNK のグリッパーは、EGU などの用途別に選択されたグリッパー、カメラシステム、AI ソフトウェアを予めインストールした産業用 PC で構成されています。キット内のすべてのコンポーネントは相互に正確に一致しており、プロセスの信頼性があります。SCHUNK は、非位置決め対象物の自律ハンドリングにいち早く参入するためのインテリジェントキットを開発しました。使用するためにプログラミングや画像処理についての予備知識は必要ありません。 熟練労働者を反復作業から解放し、より健康的かつ魅力的な職場環境を実現します。これは技術賞の審査員も納得させるものでした。「HERMES AWARD」は、ハノーバーメッセで開催された展示会のオープニングセレモニーで授与されました。