arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STB 250-2 類似のイラスト

STB 250-2

ベースジョー

ID 156101

STB 250-2, ベースジョー
  • セレーション: 傾斜セレーション
  • 型式: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: 円筒型ネジ含む
製品グループ ベースジョー
型式 1/16" x 90°
セレーション 傾斜セレーション
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 54.0
幅 B1 [mm] 26.0
高さ H [mm] 70.0
長さ L [mm] 110.0
ネジ M16
m/セット [kg] 5.2