TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
油圧拡張ツールホルダー
ID 204296
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO ES
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 32.5 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO ES |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 34.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 32,5 mm / 1.3" |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 5.5 |
最小トルク [Nm] | 330.0 |
重量 [kg] | 0.94 |
バージョン
エクストラショートタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。