TENDO RLA SK 40 Ø20x80.5
油圧拡張ツールホルダー
ID 204736
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TENDO RLA SK 40 Ø20x80.5, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 80.5 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO RLA |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 37.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80,5 mm / 3.2" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 61.45 |
最小トルク [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 1.4 |
バージョン
ショート、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。