arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65 類似のイラスト

TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65

多角形ツールホルダー

ID 205261

TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-S
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 32
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 65 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-E 32
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D4 [mm] 26
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 35
L5 [mm] 38.2
L6 [mm] 45
G M5
最小トルク [Nm] 5
重量 [kg] 0.25

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。