arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

当社の「空気圧力」は常に十分なエアーを供給し、その力を持続します。当社の空圧式グリッパーは、常に約束を果たします。

SCHUNKの空圧式グリッパーは 3 つのカテゴリーに分類されます

  • PREMIUM: 万能選手も顔負けです。
  • ECONOMY: 経済性とSCHUNKの品質が融合
  • TECH: 当社のプロセスのスペシャリストが、あらゆる課題に対応します。

空圧式グリッパーの威力

  • 実証済み
  • 長寿命
  • 汎用性
  • 高品質

SCHUNK のプレミアムセグメント

あらゆる用途に最適なグリッパー

プレミアムセグメントでは、幅広いバリエーションとオプションを備えた最高品質の12種類のグリッパーをご覧いただけます。当社は、業界最高の価値を持つ堅牢なグリッパーを提供するだけでなく、よりメンテナンスフリーなグリップサイクルと最長寿命も提供します。豆知識:お使いの空圧式グリッパーに当社の精密センサーを取り付けることで、さまざまな情報やストローク位置を監視することができます。

プレミアムグリッパーの威力

  • ベストパフォーマンスデータ
  • 最大寿命
  • 最長36ヶ月保証
  • 豊富なバリエーションと適合するアクセサリー
ICON ラジアルグリッパー
ICON 平行開閉グリッパー
ICON センターグリッパー

プレミアムグリッパー一覧

ICON プレミアム 平行開閉グリッパー

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー SWG
汎用: PWG-plus , PRG

平行開閉グリッパー

小型グリッパー MPG-plus , KGG
汎用: PGN-plus-P , PGL-plus-P
ロングストローク PLG , PHL

同心円状グリッパー

小型グリッパー MPZ
汎用: PZN-plus
ロングストローク PZH-plus

プレミアムグリッパーに新登場:PGL-plus-P

PGL-plus-Pは、パワフルでありながら多機能なグリッパーをお探しの方に最適です。空気圧式万能グリッパーは、ストローク、力、接続性という独自の性能パッケージを備えており、柔軟性が求められるハンドリング作業に最適な製品です。

ハイライト:

  • 保証付きの、信頼性の高い把持力維持機能、グリップガード
  • 統合的センサーシステム
  • 長いジョーストローク 柔軟なワークハンドリング
  • IP 64に準拠したシーリングにより、汚れた環境でも使用可能

適切なグリッパーの選び方について、ご質問はありませんか?

お電話にてお問い合わせください。

+49-7133-103-2929

SCHUNK のTechセグメント

あらゆる課題に対応するスペシャリスト

用途に対する要求が高くなるほど、空圧式グリッパーの性能はそのタスクに適合するようより精密さを増す必要があります。Techセグメントでは、Oリング、ギア、リムなどのハンドリング用に特別に開発されたグリッパーなど、あらゆる種類の「スペシャリスト」を用意しています。

Techグリッパーの威力:

  • プロセスのスペシャリスト
  • 最大寿命
  • ベストパフォーマンスデータ

ICON Tech 平行開閉グリッパー

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー GAP
汎用: DRG

平行開閉グリッパー

小型グリッパー GAP , KTG
汎用: DPG-plus , PGB
ロングストローク SPG , PSH , PFH

同心円状グリッパー

小型グリッパー LOG , ORG
汎用: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , シャンクインターフェース付きグリッパー

SCHUNK のエコノミーセグメント

効率的な把持のために

エコノミーセグメントでは、性能だけでなく、経済効率にも重点を置いています。魅力的な条件のもと、本物のSCHUNK品質を手に入れることができます。クリーンな環境下でのあらゆる標準的な用途に最適化されています。このグリッパーは、本質的な特性に焦点を当てることで、使用における効率的な操作を可能にしています。

エコノミーグリッパーの威力:

  • 実証されたSCHUNKの品質を魅力的な条件で
  • 焦点を絞ったパフォーマンス
  • 最も高い経済効率

ICON Economy 平行開閉グリッパー

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー SGW , SGB

平行開閉グリッパー

小型グリッパー MPC
汎用: JGP-P , PGF
ロングストローク PFH-mini

同心円状グリッパー

汎用: JGZ

Now pneumatic free positioning

Application image – PPD

The PPD positioning unit from SCHUNK now enables users to position freely using pneumatic grippers. And it does so with a very simple setup consisting of gripper, sensor and positioning unit, as well as easy commissioning due to prefabricated PLC function blocks. This is an optimal solution for any gripper application, where flexibility is required, for example robot applications that move workpieces of different sizes, or in close proximity to each other.

  • Free positioning of pneumatic grippers
    Cycle time optimization or collision avoidance by pre-positioning the gripper finger
  • Gripping force adjustability by adjusting the output pressure
    Gripping workpieces with different sensitivities
  • Adjustability of the gripper jaw speed
    For workpiece-friendly gripping due to the reduction of the gripping impulse

To the PPD