TRIBOS SVL-32 Ø14x150
ポリゴナルエクステンション
ID 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 14 mm
- 押出側最大クランプ径: 32 mm
- 全長: 150 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 50 Nm
技術的詳細
シリーズ | TRIBOS SVL |
---|---|
最小トルク [Nm] | 50.0 |
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 24.1 |
D5 | 32 mm |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 45.0 |
L5 [mm] | 50.0 |
L6 [mm] | 85.0 |
G | M10x1 |
テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
クランプ径 D1 | 14 mm |
ツールバーインターフェース | SVL-32 |
重量 [kg] | 0.6 |
全長 L [mm] | 150.0 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
41.000 1/min
個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。