TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70
油圧拡張ツールホルダー
ID 206844
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- クランプ径: 1/2"
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 120 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO E compact |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C5 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 32 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 49 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 120 |
重量 [kg] | 0.9 |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。