SINO-R HSK-A100 Ø25x95
油圧ツールホルダー
ID 209670
SINO-R HSK-A100 Ø25x95, ツールホルダー
- 油圧ツールホルダー
- シリーズ: SINO-R
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 95 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
- バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
- 最小トルク: 500 Nm
技術的詳細
シリーズ | SINO-R |
---|---|
D2 [mm] | 48.5 |
最小トルク [Nm] | 500.0 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 42.8 |
G | M8x1 |
テクノロジー | 油圧ツールホルダー |
ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 25 mm |
重量 [kg] | 2.75 |
L5 [mm] | 66.0 |
L4 [mm] | 36.0 |
L2 [mm] | 57.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 95 mm / 3.7" |
バージョン
ヘビーデューティーなミーリングに最適
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。