TENDO Turn VDI40 Ø20x64
油圧拡張ツールホルダー
ID 216206
TENDO Turn VDI40 Ø20x64, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Turn
- ツールバーインターフェース: VDI
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 64 mm
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Turn |
ツールバーインターフェース | VDI |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 10889-1 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.0 |
D6 [mm] | 37.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 64 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 42.0 |
G | M20x1.5 |
最小トルク [Nm] | 330.0 |
重量 [kg] | 1.9 |
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
冷却
クーラント内部供給用
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。