TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
多角形ツールホルダー
ID 225620
TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: HSK-E 25
- クランプ径: 2 mm
- 突出長さ: 35 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 1 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-Mini |
ツールバーインターフェース | HSK-E 25 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
クランプ径 D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9.0 |
D3 [mm] | 11.0 |
D4 [mm] | 18.8 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25.0 |
最小トルク [Nm] | 1.0 |
重量 [kg] | 0.05 |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。