TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
多角形ツールホルダー
ID 225786
TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: SK 30
- クランプ径: 1/8"
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 1.5 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-Mini |
ツールバーインターフェース | SK 30 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD |
クランプ径 D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
最小トルク [Nm] | 1.5 |
重量 [kg] | 0.25 |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。