CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85
焼きバメタイプ
ID 243434
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 180 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプ |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.5 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 180 |
重量 [kg] | 1.1 |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。