ER16 HSK-A40x80
ERコレットチャック
ID 263350
ER16 HSK-A40x80, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 40
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック |
ツールバーインターフェース | HSK-A 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
ER クランプのサイズ | ER 16 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
突出長さ L1 [mm] | 80 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 60 |
G | M11x1 |
重量 [kg] | 0.41 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。