ER32 SK50x70
ERコレットチャック
ID 263414
ER32 SK50x70, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: SK 50
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
ER クランプのサイズ | ER 32 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 2 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
突出長さ L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 50.9 |
G | M24x1.5 |
重量 [kg] | 3.14 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。