arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ERM 160-8-CB-090-B 類似のイラスト

ERM 160-8-CB-090-B

ID 310550

ヘビーデューティ旋回モジュール ERM, サイズ: 160, 電動, 空圧フィードスルー, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能, 流体フィードスルー付き

  • トルク: 75 Nm
ピークドライブモーメント [Nm] 2.3
ピーク出力モーメント [Nm] 75
最大駆動速度 [1/min] 3000
最大出力速度 [1/min] 62.5
最大許容質量慣性モーメント [kgm²] 20
繰り返し精度 [°] 0.035
軸方向の振れ [mm] 0.03
トランスミッション 48
力 Fx max. [N] 1500
力 Fz 最大 [N] 3000
トルク My 最大 [Nm] 450
フルードフィードスルーの数 8
最大作動圧 [bar] 8
重量 [kg] 15.5
最低周囲温度 [°C] 5
最高周囲温度 [°C] 55
IP 保護等級 65
センターボア径 [mm] 22
長さ X [mm] 160
幅 Y [mm] 251.2
高さ Z [mm] 137.5

モデルシリーズに関する一般注意事項

旋回時間
モジュールが静止位置から静止位置へと旋回する時間のみです。リレースイッチング時間または PLC 反応時間は上記の時間に含まれていないため、サイクルタイムを決める際にはこれらの値を考慮に入れる必要があります。荷重に依存する休止時間をサイクルタイムに含める必要があります。

繰り返し精度
位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきと定義されています。

センターに取り付けられた荷重
典型的な荷重を示します。中心荷重と垂直回転軸で、制限、上下動または衝突なく旋回できる可能最大質量の慣性モーメントの半分として規定されています。

モータートルク
公称トルクから最大トルクまで、すべてのモータートルクに関しては、それぞれのメーカーの取扱説明書の指示を遵守してください。

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

(内部) 機能部品の材質
鋼鉄

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

作動方式
2 段ハイポイドギヤシステム

納品内容
モジュール取付けおよび出力フランジへの取付け用芯出しスリーブ、出力フランジに圧縮空気接続部を取り付けるための O リング

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって