ELM 23-H070-HP-ASP
コンパクトリニア軸
ID 314381
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
コンパクトリニア軸 ELM, サイズ: 23, 電動, リニアダイレクトドライブ, プロファイルレールガイド, 高性能バージョン, ロッドロック付き
- 最大ストローク: 70 mm
- 最大駆動力: 137 N
- 定格電流: 3.8 A
技術的詳細
| 駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
|---|---|
| 最大ストローク [mm] | 70.0 |
| 最大駆動力 [N] | 137.0 |
| 公称駆動力 [N] | 48.0 |
| 最大有効荷重 (水平) [kg] | 3.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.05 |
| 最大速度 [m/s] | 1.5 |
| 最大加速度 [m/s²] | 40.0 |
| 最大電流 [A] | 11.0 |
| 定格電流 [A] | 3.8 |
| 最低周囲温度 [°C] | 10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 1.61 |
| 全長 [mm] | 70.5 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 70.5 |
| 長さ X [mm] | 298.0 |
| 幅 Y [mm] | 62.0 |
| 高さ Z [mm] | 54.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 20.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 100.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 100.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 2000.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 2000.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2000.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 2000.0 |
| 保持ブレーキ付きタイプ | あり |
テクニカルデータ表に示されている力はすべて、軸をファンなどの冷却システムとともに使用することを前提としています。
寸法と最大荷重
移動時間
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
移動時間
- X 軸:
- ストローク
- Y 軸:
- 移動時間
図は水平設置で十分な休止時間がある場合に有効です。過負荷発生を防ぐため、必ず選択されたユニットのサイズを確認してください。他のアプリケーション用の設計が必要な場合も、お気軽にお問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットには必須です。そうでない場合は、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金
ガイド
プロファイルレールガイド
駆動方式
リニアダイレクトドライブ
納品内容
アクセサリパック (芯出しスリーブ、組み付け・取扱説明書、適合宣言書を含む)
ドライブコントローラー
LinMot®ドライブコントローラーが標準で使用されます。
保証
24 カ月