OPS-100
ID 321130
衝突防止および過負荷保護センサー OPS, サイズ: 100, リセット: manuell
- 偏差、旋回: ± 360 °
- 力 Fd 最大: 1500 N
技術的詳細
軸方向偏差 [mm] | 14.0 |
---|---|
角偏向 [°] | ± 12 |
偏差、旋回 [°] | ± 360 |
最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] | 5.0 |
最大力 Fd [N] | 1500.0 |
最小供給電圧 [V] | 10.0 |
最大供給電圧 [V] | 30.0 |
繰り返し精度 [mm] | ± 0.02 |
応答性 [mm] | 0.1 |
繰り返し精度、回転操作 [min] | 5.0 |
最低作動圧力 [bar] | 0.5 |
最大作動圧 [bar] | 5.0 |
重量 [kg] | 0.7 |
最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
D 径 [mm] | 100.0 |
高さ Z [mm] | 63.0 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 19.0 |
トルク My 最大 [Nm] | 19.0 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 50.0 |
寸法と最大荷重
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
トリガー力 Fd
寸法と最大荷重
衝突センサーの構造は、アプリケーションで発生する力とトルクによって決定されます。
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
- X 軸:
- 圧力
- Y 軸:
- トルク
トリガー力 Fd
- X 軸:
- 圧力
- Y 軸:
- 力
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月