MFT-390-F-0-0
研磨スピンドル
ID 322250
研磨スピンドル MFT, サイズ: 390, 空圧式
- 前進センサー: あり
- 後退センサー: なし
- タコメーターセンサー: なし
- 補正Z: 15 mm
技術的詳細
前進センサー | あり |
---|---|
後退センサー | なし |
タコメーターセンサー | なし |
推奨補正量 [mm] | ± 7.5 |
最大補正パス [mm] | 15 |
重量 [kg] | 3.3 |
0.35bar のコンプライアンス力 [N] | 14 |
4.1bar のコンプライアンス力 [N] | 74 |
アイドル速度 [1/min] | 5600 |
騒音発生 [dB(A)] | < 75 |
負荷状態での速度 [1/min] | 2600 |
2,600 rpm での出力 [W] | 390 |
定格トルク [Nm] | 1.4 |
停止トルク [Nm] | 2.7 |
作動圧力 [bar] | 6.2 |
アイドル圧縮空気消費量 [l/s] | 9 |
クランプ径 | 3/8" |
D 径 [mm] | 94.9 |
高さ Z [mm] | 202.7 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ドライ環境、濾過済みで、かつ含油の圧縮空気が推奨されます
保証
24 カ月