AGE-XY-063
補正ユニット XY
ID 324463
補正ユニット XY AGE-XY, サイズ: 063
- 補正XY: ± 3 mm
- ワーク重量: 9 kg
- 偏差、旋回: ± 12 °
- 力 Fz 最大: 450 N
- 力 Fd 最大: 2600 N
技術的詳細
補正XY [mm] | ± 3 |
---|---|
偏差、旋回 [°] | ± 12 |
推奨ハンドリング荷重、垂直方向 [kg] | 9 |
推奨ハンドリング荷重、水平方向 [kg] | 6 |
ロック力 [N] | 370 |
最大ロック可能負荷力 [N] | 200 |
最大距離移動力 Z [mm] | 160 |
最低作動圧力 [bar] | 2.5 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
ロボット側接続 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
重量 [kg] | 0.83 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
D 径 [mm] | 80 |
高さ Z [mm] | 56 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 26 |
トルク My 最大 [Nm] | 26 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 6 |
力 Fz 最大 [N] | 450 |
最大力 Fd [N] | 2600 |
寸法と最大荷重
機能チャート
荷重チャート
寸法と最大荷重
この値は、補正ユニットに作用させることができる全トルクおよび負荷 (加速に要する力およびトルク、プロセスに要する力など) の最大合計です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
機能チャート
荷重チャート
水平用途の有効荷重の関数としての許容重心の位置。質量の高い方の値はセンターロックに対して有効で、質量の低い方の値は ポジション保存用です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
ガイドシステム
堅牢なスライドガイド
モニター
マグネットスイッチで
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品
納品内容
ロボット側取付けネジ
保証
24 カ月