KSP plus 160
空圧式クランピングブロック、センタークランプおよび固定ジョーに対してクランプ
ID 405300
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 置き換え対象物: 1409271
- センタークランプ
- 標準ストローク
- 標準バージョン
- 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
- 最大把持力: 45 kN
- 片側ストローク: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 最大作動圧: 9 bar
- 重量: 11 kg