SAT-DW-BR 400-710
ダブルイケール
ID 431103
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- 高精度ミリング加工クランピング面と 50 mm 連続穿孔付き複式ブラケット。
- 英数字ラベル付き穿孔グリッド
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 380 x 160 x 710 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 190 kg