SAT-DW-BRS 400-710
ダブルイケール
ID 431105
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加面および穿孔グリッド付き複式ブラケット。
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 380 x 160 x 710 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 192 kg