arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSX 125

KSX 125

5 軸バイス

ID 432253

標準単動パワーバイス

特長:
  • システムジョーなし
  • クランプ力の連続調整
  • VERO-S に適合
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 300 x 174 mm
  • 把持力: 5 - 40 kN
  • 重量: 30.2 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125
高さ [mm] 174
最小把持力 [kN] 5
最大把持力 [kN] 40
重量 [kg] 30.2

納品内容
クランピングバイス、クランピング爪、ハンドクランク、クランピングレバー、取扱説明書が含まれます。サポートジョーは含まれません。