arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL mini 100-2

NSL mini 100-2

クランピングステーション

ID 435220

クランピングステーション 標準

特長:
  • 2-方向 NSE mini 90
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
テクニカルデータ:
  • 寸法: 199 x 99,8 x 30 mm
  • 引き込み力: 1000 N
  • ターボ作動時の引き込み力: 3000 N
  • 作動圧: 6 bar
  • 重量: 3.5 kg
長さ [mm] 199.0
幅 [mm] 99.8
引き込み力 [N] 1000.0
ターボ作動時の引き込み力 [N] 3000.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 3.5

納品内容
クランプステーション、取扱説明書、クランプピン無し、円筒状クランプなし