NSE-T plus 138
クランピングモジュール
ID 471076
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
クランピングモジュール 標準
中止情報:
中止情報:
- 置き換え対象物: 1313726
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 寸法: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 引き込み力: 6 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 20 kN
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 3.7 kg