PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
クランピングデバイス付きクランピングパレット
ID 471533
クランピングデバイス高さエクステンション 標準
特長:
特長:
- 1 方向 ROTA-S plus 2.0 200 旋盤用手動チャックの上部
- ボトム 1 方向クランピング ピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
- 寸法: Ø200 x 112 mm
- 片側ストローク: 7 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 重量: 22 kg