SEZ-ER32-120
クランピングデバイス高さエクステンション
ID 471576
クランピングデバイス高さエクステンション 標準
特長:
特長:
- 上部側面 ER 32 コレット取付用
- ボトム 1 方向クランピング ピン SPx 40、インデックスピン IXB V1 付き
- 寸法: Ø154 x 120 mm
- クランプ径: 2 - 20 mm
- 最大クランプ深さ: 96 mm
- 突き出し量調整ネジ付きのクランプ深さ: 13 - 48 mm
- 材質: 鋼鉄
- 重量: 4.5 kg