WDP-5X-DSM 99-70
クランピングモジュール
ID 471603
モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン
特長:
特長:
- ダイレクトクランプモジュール
- 空圧式
- 寸法: Ø99 x 70 mm
- 引き込み力: 5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 18 kN
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 3.9 kg